Eaton Moeller series NZM Arbeitsstromauslöser, 480-525 V AC/DC, für NZM4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
|
| Katalognummer |
266453
|
| Produkt Länge/Tiefe |
107 mm
|
| Produkthöhe |
51 mm
|
| Produktbreite |
64 mm
|
| Produktgewicht |
0.218 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| EAN |
4015082664534
|
| Modellcode |
NZM4-XA480-525AC/DC
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Benutzt mit |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
480 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
525 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
480 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
525 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
525 V
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Besondere Merkmale |