Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, rot-gelb, abschließbar
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
266610
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
210 mm
|
| Produktgewicht |
1.29 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified UL489 CSA (File No. 22086) IEC60947 CE marking UL listed CSA (Class No. 1437-01) |
| EAN |
4015082666101
|
| Modellcode |
NZM4-XDVR
|
| Merkmale |
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar |
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse |
| Rahmen |
NZM4
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
NOT-HALT Lasttrennschalter |
| Typ |
Drehgriff am Leistungsschalter
|
| Benutzt mit |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
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
| Aktivierungstyp |
Drehgriff
|
| Farbe |
Rot
|
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP20
4X. 12 |
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in der Position 0 am Schalter mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
|
| Besondere Merkmale |
|