Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266658
Modellcode: NZM3-XSR-R

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, auf der rechten Seite, rot, Größe 3

Listenpreis EUR473.52

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
266658
Produkt Länge/Tiefe
240 mm
Produkthöhe
120 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
2.227 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
CSA certified
IEC60947
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
EAN
4015082666583
Modellcode
NZM3-XSR-R

cLieferprogramm

Merkmale
Schaltermontage auf Montageplatte
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar
Betätigung des Schalters an der Schaltschrankseitenwand
Ausstattung:
Verlängerungsachse NZM…-XV4
schwarz-gelber Blitzpfeil
Türkupplungsdrehgriff
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM3
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Geeignet für
Trennschalter
NOT-HALT
Power circuit breaker
Typ
Hauptschalterbausatz für Seitenplattenmontage
Benutzt mit
NZM3(-4)
N(S)3(-4)
PN3(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Technische daten - mechanisch

Aktivierungstyp
Betätigung rechts
Farbe
Rot
Abdeckung/Tür Typ
Türverriegelung in der Position 0 mit bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff abschließbar
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Besondere Merkmale
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.