Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266686
NZM4-XR380-440AC

Eaton Moeller series NZM Fernantrieb, 380-440 V AC, für Größe 4

Listenpreis EUR2707.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Fernantrieb
Katalognummer
266686
Produkt Länge/Tiefe
189 mm
Produkthöhe
202 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
6.1 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
EAN
4015082666866
Modellcode
NZM4-XR380-440AC

cLieferprogramm

Rahmen
NZM4
Polzahl
Dreipolig / Vierpolig
Besondere Merkmale
  • Nicht kombinierbar mit Trennschalter PN...
  • Doppelte M22-CK11(20/02) Hilfskontakte nicht im rechten Steckplatz für Hilfskontakte in NZM4-XR installieren
Typ
Fernantrieb, kann synchronisiert werden
Benutzt mit
NZM4(-4)
N(S)4(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Auslösezeit
3000 ms
Schließzeit
100 ms
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
20
Betriebsspannung - max.
1,1 x Us
Betriebsspannung - min.
0,85 x Us
Leistungsaufnahme
350 VA (110 bis 130 V AC)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
440 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
380 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
440 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
380 V
Bemessungsbetriebsfrequenz
50 Hz
Signaldauer des Fernantriebs beim Ausschalten - min.
500 ms
Signaldauer des Fernantriebs beim Einschalten - min.
30 ms
Betriebsspannung
380 - 440 V 50/60 Hz
Spannungssicherheit - max.
1.1
Spannungssicherheit - min.
0.85
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Besondere Merkmale
  • Nicht kombinierbar mit Trennschalter PN...
  • Doppelte M22-CK11(20/02) Hilfskontakte nicht im rechten Steckplatz für Hilfskontakte in NZM4-XR installieren
Schaltantriebstyp
Motorantrieb

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
18 - 14 AWG
0,75 mm² - 2,5 mm² mit Aderendhülse

Produktspezifikation exportieren