Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266717

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Ausfahreinsatz, 3p, 1600 A

Listenpreis EUR1116.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Steckvorrichtung
Katalognummer
266717
Produkt Länge/Tiefe
509 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
297 mm
Produktgewicht
28 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
EAN
4015082667177
Modellcode
+NZM4-XAVE

cLieferprogramm

Merkmale
Ausführung als Einbaugerät
Rahmen
NZM4
Nennstrom
1488 A
Polzahl
3-polig
Typ
Verlängerungseinsatz für Grundgerät

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C

Technische daten - elektrisch

Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Sonstiges
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)

Technische daten - mechanisch

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Montagemethode
Ausfahrtechnik
Einbaulage
Vertikal
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Schockfestigkeit
15 g (Halbsinusstoß 11 ms)

Technische daten - mechanisch - klemmen

Klemmenausstattung enthalten
Ausfahrkontakte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.