Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266725
NZM1-4-XKS

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Schraubverbindung, 4p, 1 Schalterseite, Größe 1

Listenpreis EUR43.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
266725
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
75 mm
Produktgewicht
0.352 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
EAN
4015082667252
Modellcode
NZM1-4-XKS

Zusätzliche Informationen

Ausführung
Sonstiges

cLieferprogramm

Stromstärkewert
≦ 160 A
Rahmen
NZM1
Polzahl
4-polig
Geeignet für
Cu-Kabelschuhe
4-polig
Aluminium-Kabelschuh
Typ
Verbindungsklemme
Benutzt mit
NZM1-4, PN1-4, N(S)1-4

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
≦ 160 A

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Min. 12 mm x 5 mm
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
12 - 2/0 AWG/kcmil (1x)
10 mm² - 70 mm² (1x)
10 mm² - 35 mm² (2x)
6 mm² - 25 mm² (2x)
10 mm² - 35 mm² (1x)

Produktspezifikation exportieren