Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschluss, auf der Rückseite, 3p, 1 Seite, Größe 1
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
|
| Katalognummer |
266734
|
| Produkt Länge/Tiefe |
140 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
0.393 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| EAN |
4015082667344
|
| Modellcode |
NZM1-XKR
|
| Typ |
Verbindungsklemme
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Stromstärkewert |
≦ 160 A
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Geeignet für |
Cu-Kabelschuhe
Aluminium-Kabelschuh 3-polig |
| Benutzt mit |
NZM1, PN1, N(S)1
|
| Stromstärkewert |
≦ 160 A
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
10 mm² - 35 mm² (1x)
2,5 mm² - 25 mm² (1x) 2,5 mm² – 25 mm² (2x) 10 mm² - 35 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 16 mm x 5 mm
Max. 12 mm x 5 mm |
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
| Ausführung |
Sonstige
|