Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266766
+NZM2-4-XKRO

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschluss, auf der Rückseite, oben 4p

Listenpreis EUR135.59

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
266766
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.422 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
EAN
4015082667665
Modellcode
+NZM2-4-XKRO

Zusätzliche Informationen

Ausführung
Sonstiges

cLieferprogramm

Stromstärkewert
300 A (Cu), 250 A (Al)
Rahmen
NZM2
Polzahl
4-polig
Geeignet für
Aluminium-Kabelschuh
Cu-Kabelschuhe
4-polig
Typ
Verbindungsklemme
Benutzt mit
NZM2-4, PN2-4, N2-4

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
300 A (Cu), 250 A (Al)

Technische daten - mechanisch

Einbaulage
Oben montiert

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 24 mm x 8 mm
Min. 16 mm x 5 mm
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm - 6 Lamellen à 24 mm x 0,5 mm
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
4 mm² - 70 mm² (2x)
10 mm² - 50 mm² (2x)
10 mm² - 185 mm² (1x)
10 mm² - 50 mm² (1x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.