Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Schutz gegen Berührung mit dem Finger, IP2X, 4p, Größe 2, A
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
|
| Katalognummer |
266778
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
75 mm
|
| Produktgewicht |
0.039 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| EAN |
4015082667788
|
| Modellcode |
NZM2-4-XIPA
|
| Phasentrenner-Typ |
Sonstiges
|
| Rahmen |
NZM2
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Typ |
IP2X Schutz gegen Berührung mit den Fingern
|
| Benutzt mit |
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
Abdeckung NZM2-XKSA oder NZM2 oder NZM2...(C)NA und N(S)2...NA |
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
IP2X (Fingerschutz)
|