Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266794
+NZM3-4-XKRU

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Anschluss, auf der Rückseite, untere 4p, Größe 3

Listenpreis EUR252.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
266794
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
1.186 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
EAN
4015082667948
Modellcode
+NZM3-4-XKRU

Zusätzliche Informationen

Ausführung
Sonstige

cLieferprogramm

Stromstärkewert
630 A (Cu), 500 A (Al)
Rahmen
NZM3
Polzahl
4-polig
Geeignet für
Cu-Kabelschuhe
4-polig
Aluminium-Kabelschuh
Typ
Verbindungsklemme
Benutzt mit
NZM3-4, PN3-4, N3-4

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
630 A (Cu), 500 A (Al)

Technische daten - mechanisch

Einbaulage
Unten montiert

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm
Min. 20 mm x 5 mm
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm - 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm + 5 Lamellen à 32 mm x 1 mm
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² - 240 mm² (2x)
16 mm² - 240 mm² (1x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.