Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266805
Modellcode: NZM3-4-XIPK

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Schutz gegen Berührung mit dem Finger, IP2X, 4p, Größe 3/4, K

Listenpreis EUR51.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Verbindungstyp
Katalognummer
266805
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
0.132 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
EAN
4015082668051
Modellcode
NZM3-4-XIPK

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Klemme
  • IP2X Schutz gegen Berührung mit den Fingern
Polzahl
4-polig
Rahmen
NZM3
Benutzt mit
Rahmenklemme
NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4)

Technical Data - Mechanical

Schutzart
IP2X (Fingerschutz)

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Phasentrenner-Typ
Sonstige

Produktspezifikation exportieren