| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
266859
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
54 mm
|
| Produktgewicht |
0.366 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082668594
|
| Modellcode |
Z-TS32/3
|
| Betätigertyp |
Kipphebel
|
| Abschalttechnik |
Magnetisch
|
| Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
20 A
|
| Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max. |
32 A
|
| Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
20 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
32 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
400 V
|
| Ausstattung: |
Überhitzungsschutz
|
| Schutzart |
IP20
|
| Gerätekonstruktion |
Komplettgerät im Gehäuse
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Verlustleistung |
12 W
|