Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266861
Modellcode: Z-TS50/3

Z-TS50/3. Tarifumschaltung, 50 A, 3p, 40-50 A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
266861
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.366 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082668617
Modellcode
Z-TS50/3

Produktspezifikationen

Betätigertyp
Kipphebel
Abschalttechnik
Magnetisch
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
40 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
50 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
40 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
50 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
40 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
400 V
Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Schutzart
IP20
Gerätekonstruktion
Komplettgerät im Gehäuse
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Polzahl
3-polig
Verlustleistung
13.2 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.