Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

267511
Z-GV-16/3P-3TE/6

Eaton Schaltschrankzubehör, Sammelschienen, 3p, für SPI und SPC

Listenpreis EUR10.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
267511
Produkt Länge/Tiefe
32.5 mm
Produkthöhe
14.9 mm
Produktbreite
108 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082675110
Modellcode
Z-GV-16/3P-3TE/6

Produktspezifikationen

Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte
9
Polzahl
3-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
3
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
500 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.