Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

268982
Z-SLZ/KL

Eaton Schaltschrankzubehör. Einspeise-Doppelklemme

Listenpreis EUR66.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
268982
Produkt Länge/Tiefe
43.5 mm
Produkthöhe
43.5 mm
Produktbreite
81 mm
Produktgewicht
0.135 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082689827
Modellcode
Z-SLZ/KL

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Z-SLK/D0
Z-SLS/NEOZ
Z-SLS/CEK
Z-SLK/NEOZ
Sicherungsmaterial
Einspeise-Doppelklemme
Zubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlusstechnik
Zubehör
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Funktionen
Zubehör
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungsmaterial
  • Einspeise-Doppelklemme
Besondere Merkmale
2 x 3 x 35 mm²

Produktspezifikation exportieren