Eaton Vertriebsteile, Sicherungseinsatz mit Blinkfunktion, D01, 2A, 24 V, gL/gG, Satz beinhaltet 3 Stk.
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
268995
|
| Produkt Länge/Tiefe |
45 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
54 mm
|
| Produktgewicht |
0.13 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082689957
|
| Modellcode |
Z-SLS/B-24-2A
|
| Benutzt mit |
Sicherungseinsätze
Z-SLK/NEOZ Z-SLS/CEK Z-SLS/NEOZ Zubehör Sicherungsmaterial Sicherungs-Set |
| Stromstärkewert |
2 A
|
| Rahmen |
D01
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
gG (gL) |
| Farbe |
Rosa
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
24 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
2 A
|
| Prüfspannung |
5 KV
|
| Nennspannung bei AC |
24 - 60 V AC
|
| Nennspannung bei DC |
24 - 60 V DC
|
| Funktionen |
Zubehör
|
| Betriebsspannung |
24 V AC - 60 V AC
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|