Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

268996
Modellcode: Z-SLS/B-24-4A

Eaton Vertriebsteile, Sicherungseinsatz mit Blinkfunktion, D01, 4A, 24 V, gL/gG, Satz beinhaltet 3 Stk.

Listenpreis EUR62.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
268996
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082689964
Modellcode
Z-SLS/B-24-4A

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Z-SLS/CEK
Z-SLK/NEOZ
Sicherungseinsätze
Z-SLS/NEOZ
Sicherungs-Set
Zubehör
Sicherungsmaterial
Stromstärkewert
4 A
Rahmen
D01
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
gG (gL)
Farbe
Braun
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
24 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
4 A
Prüfspannung
5 KV
Nennspannung bei AC
24 - 60 V AC
Nennspannung bei DC
24 - 60 V DC
Funktionen
Zubehör
Betriebsspannung
24 V AC - 60 V AC
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungsmaterial
  • Sicherungs-Set
Besondere Merkmale
  • mit Blinkfunktion
  • Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
  • 1 Satz besteht aus: 3 Sicherungseinsätze, 3 Stromkodierungen, 1 Kunststoffbox in der Farbe der Anzeige

Produktspezifikation exportieren

Kennlinie

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.