Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

269006
Z-SLS/E-10A

Eaton Schaltschrankzubehör, Sicherungslasttrennschalter, 4p, NH3, AC23, 35BC251BMC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
269006
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
54 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082690069
Modellcode
Z-SLS/E-10A

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Z-SLK/NEOZ
Z-SLS/CEK
Z-SLS/NEOZ
Sicherungsmaterial
Zubehör
Sicherungs-Set
Stromstärkewert
10 A
Rahmen
D01
Betriebsklasse
gG (gL)
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
13,5 W
Farbe
Rot
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.35 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Prüfspannung
5 KV
Nennspannung bei DC
220 V DC
Funktionen
Zubehör
Betriebsspannung
400 V AC 
Typ
  • Zubehör
  • Sicherungsmaterial
  • Sicherungs-Set
Besondere Merkmale
  • Schnappbefestigung auf DIN-Schiene
  • 1 Satz besteht aus: 3 Sicherungseinsätze, 3 Stromkodierungen, 1 Kunststoffbox in der Farbe der Anzeige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.