Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

269504
Modellcode: DX-LN3-025

Eaton DX Hauptdrossel, dreiphasig, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 25 A, 1,18 mH

Listenpreis EUR116

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Netzdrossel
Katalognummer
269504
Produkt Länge/Tiefe
104 mm
Produkthöhe
175 mm
Produktbreite
195 mm
Produktgewicht
4.8 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 61800-5
UL 508C
CSA Std. C22.2 No. 14
EN 61800-3
VDE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL report applies to both US and Canada
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL File No.: E167225
IEC/EN61800-3
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
IEC/EN 61558-2-20-2000
CSA
EAN
4015082695040
Modellcode
DX-LN3-025

Features & Functions

Ausstattung:
Anschlussklemmen
PE-Bolzen
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3-polig

General information

Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Einschaltdauer
100%
Bemessungsfrequenz
50 Hz -60 Hz
Isolierstoffklasse
B
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Netzdrossel
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DC1
DA1
DM1

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Horizontal aufgehängt
Senkrecht stehend
Einbaufreiräume > 50 mm
Schockfestigkeit
3 Stöße
Schockdauer: 11 ms
Schwingfestigkeit
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Climatic environmental conditions

Höhenlage
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
4 mm²
20 - 10 AWG
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Zulässige Anschlussspannung
Max. 550 V AC (50/60 Hz)
Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max.
25 A
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Nenninduktivität
1.18 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
25 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
550 V
Relative Kurzschlussspannung
4 %
Nennspannung - max.
480 V
Spannungsabfall Uk
4 %

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A