Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

269514
DX-LN3-300

Eaton DX Hauptdrossel, dreiphasig, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 300 A, 0,06 mH

Listenpreis EUR482.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Netzdrossel
Katalognummer
269514
Produkt Länge/Tiefe
155 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
270 mm
Produktgewicht
20.6 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508C
IEC 61800-5
EN 61800-3
VDE
UL
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E167225
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
IEC/EN61800-3
CE
CSA
EAN
4015082695149
Modellcode
DX-LN3-300

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Einbaufreiräume > 50 mm
Horizontal aufgehängt
Senkrecht stehend
Schockfestigkeit
Schockdauer: 11 ms
3 Stöße
Schwingfestigkeit
10 - 55 Hz, 0,35 mm
0 - 150 Hz, 1 g

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Verbindung

Anschlussfahne
Cu 40 x 5 mm²
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
196 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
300 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Zulässige Anschlussspannung
Max. 550 V AC (50/60 Hz)
Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max.
300 A
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Nenninduktivität
0.06 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
300 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
300 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
550 V
Relative Kurzschlussspannung
2,5 %
Nennspannung - max.
480 V
Spannungsabfall Uk
2.5 %

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Anschlussfahnen
PE-Bolzen
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Bohrungsdurchmesser
14 mm
Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Einschaltdauer
100%
Bemessungsfrequenz
50 Hz -60 Hz
Isolierstoffklasse
B
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Netzdrossel
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DA1

Anschlussquerschnitte

Anzugsdrehmoment
15.5 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015