Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

269524
Z-SV-16/1N-1TE/F

Eaton Schaltschrankzubehör, Sammelschienen, np, gewinkelt blau, 16 mm²

Listenpreis EUR19.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
269524
Produkt Länge/Tiefe
19 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
1008 mm
Produktgewicht
0.233 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082695248
Modellcode
Z-SV-16/1N-1TE/F

Produktspezifikationen

Merkmale
Zuschneidbar
Elektrische Anschlussart
Stift
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Geeignet für Anzahl Geräte
56
Polzahl
2-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
1
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.