Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

269543
DX-LM3-035

Eaton DX Motordrossel, dreiphasig, 750 V + 0% (0 - 400 Hz), V AC, 35 A, 1 mH

Listenpreis EUR257.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Motordrossel
Katalognummer
269543
Produkt Länge/Tiefe
265 mm
Produkthöhe
265 mm
Produktbreite
270 mm
Produktgewicht
7.3 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 61800-5
EN 61800-3
UL 508C
VDE
IEC/EN61800-3
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL report applies to both US and Canada
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL File No.: E167225
Certified by UL for use in Canada
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
IEC/EN61800-5
EAN
4015082695439
Modellcode
DX-LM3-035

Merkmale und Funktionen

Ausstattung:
PE-Bolzen
Anschlussklemmen
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3-polig

Allgemein

Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Einschaltdauer
100 %
Bemessungsfrequenz
50-60 Hz
Isolierstoffklasse
B
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Restwelligkeit Filterdrossel
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DG1
DA1
DC1
DM1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Horizontal aufgehängt
Senkrecht stehend
Einbaufreiräume > 50 mm
Schockfestigkeit
3 Stöße
Schockdauer: 11 ms
Schwingfestigkeit
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte
20 - 10 AWG
4 mm²
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen

Bemessungswerte

Zulässige Anschlussspannung
Max. 550 V AC (0 - 400 Hz)
Verlustleistung
116 W (12 kHz)
114 W (5 kHz)
75 W (3 kHz)
Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max.
35 A
Bemessungsfrequenz - min.
0 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
400 Hz
Nenninduktivität
1 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
35 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
35 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
750 V
Nennspannung - max.
480 V

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
75 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
35 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015