Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Feldbusanbindung, Profibus-DPV1-Slave
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronisches Zubehör
|
| Katalognummer |
270333
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.102 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC 60068-2-27
IEC/EN 61000-4 EN 55011 EN 55022 IEC 60068-2-6 |
| EAN |
4015082703332
|
| Modellcode |
NZM-XDMI-DPV1
|
| Funktionen |
Verpolungsschutz, AS-I-Netzteil
PROFIBUS-DP-Slave |
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Erforderliches Zubehör |
Separater externer Busabschluss
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Diagnose und Kommunikation
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
Diagnose, Kommunikation
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Azyklische Netzwerkdienste |
Schutzeinstellungen anzeigen/anpassen, Ereignisliste, Identifikation, Betriebszeiten, Schaltvorgänge, Zeit
|
| Busadressen |
1 – 26 über DMI
|
| Display |
Profibus-DP LED (BUS): rot
|
| Schnittstellentyp |
RS485
|
| Protokoll |
PROFIBUS-DP
PROFIBUS |
| Services (zyklisch) |
Fernantriebbetätigung, Anzeige/Bedienung NZM-XDMI612 Eingänge/Ausgänge, Motoranlasserfunktionen
Staus EIN/AUS/AUSGELÖST, Lastfrühwarnungen, Phasenströme I1/I2/I3 [A] |
| Berstimpuls |
2 kV
|
| EMV elektromagnetischer Felder RFI (IEC EN 61000-4-3) |
10 V/m
|
| EMV elektrostatischer Luftentladung Stufe 3 (IEC/EN 61000-4-2) |
8 KV
|
| EMV elektrostatischer Kontaktentladung Stufe 3 (IEC/EN 61000-4-2) |
6 KV
|
| Verlustleistung Stromversorgung bei 24 V DC |
4.8 W
|
| Isolationswiderstand |
gemäß EN 50178
|
| Isolierung |
Zwischen Bus und Spannungsversorgung (einfach), zwischen Bus und Spannungsversorgung und NZM-XDMI612 (sichere Potentialtrennung)
|
| Verschmutzungsgrad |
2 (EMC)
|
| Zulässige Stromversorgung - max. |
28.8 VDC
|
| Zulässige Stromversorgung - min. |
20.4 VDC
|
| Statusanzeige Stromversorgung |
LED-Power (POW): grün
|
| Bemessungsstrom der Stromversorgung |
200 mA (24 V DC)
|
| Restwelligkeit - max. |
5 %
|
| Spannungseinbrüche |
10 ms
|
| Betriebsspannung |
24 V (-15/+20 %)
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Korrosionsunempfindlichkeit |
1 cm³/m³ (4 Tage SO₂)
10 cm³/m³ (4 Tage SO₂) |
| Schutzart |
IP20
|
| Abmessungen |
35,5 mm x 90 mm x 58 mm
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-31) |
50 mm
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Sonstige
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Montageart |
Hutschiene IEC/EN 60715, 35 mm oder Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Fronteinbau möglich Tragschienenmontage möglich |
| Einbaulage |
Vertikal oder horizontal
|
| Betriebsluftdruck - max. |
1080 hPa
|
| Betriebsluftdruck - min. |
795 hPa
|
| Verpackt, Höhe freier Fall (IEC/EN 60068-2-32) |
1 m
|
| Relative Luftfeuchtigkeit - max. |
95 %
|
| Schockfestigkeit |
18 Stöße (IEC 60068-2-27)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Vibrationen bei konstanter Beschleunigung 2 g (IEC/EN 60068-2-6) |
57 Hz – 150 Hz
|
| Vibrationen bei konstanter Amplitude 0,15 mm (IEC/EN 61131-2:2008) |
10 Hz – 57 Hz
|
| Anschlussquerschnitte (Kabel) |
0,2 mm² – 2,5 mm² mit Aderendhülse
AWG 22 – AWG 12 mit Aderendhülse |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,2 mm² - 4 mm² (AWG 22 - AWG 12)
|
| Anzugsdrehmoment |
0,6 Nm
|