Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

270339
Z-GV-10/1P-1TE

Eaton Schaltschrankzubehör, Sammelschiene, isoliert, 63 A, 1p, 1Mod

Listenpreis EUR20.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
270339
Produkt Länge/Tiefe
16.8 mm
Produkthöhe
14.4 mm
Produktbreite
1016 mm
Produktgewicht
0.22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082703394
Modellcode
Z-GV-10/1P-1TE

Produktspezifikationen

Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
57
Polzahl
1-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
1
Anzahl der Phasen
1
Teilungsabmessungen
17.8 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Geeignet für
57 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.