Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 1200A, AE1200-NA
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
271125
|
| Produkt Länge/Tiefe |
401 mm
|
| Produkthöhe |
207 mm
|
| Produktbreite |
210 mm
|
| Produktgewicht |
21 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CE marking
UL listed CSA certified UL 489 IEC/EN 60947 Specially designed for North America CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1432-01) CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIVQ) IEC 60947-2 UL/CSA IEC UL (File No. E31593) |
| EAN |
4015082711252
|
| Modellcode |
NZMH4-AE1200-NA
|
| Funktionen |
Anlagen- und Kabelschutz
|
| Stromstärkewert |
1200 A
|
| Anwendung |
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM4
|
| Merkmale |
Motorantrieb optional
Schutzeinheit |
| Polzahl |
3-polig
|
| Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Leistungsschalter
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
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
160 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1200 A
|
| Stromstärkewert |
1200 A
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubverbindung
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
14400 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
2400 A
|
| Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
| Lebensdauer, elektrisch |
2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 3000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3 1000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3 |
| Niederspannungs-HBC-Sicherung - max. |
2 x 630 A gG/gL
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
1200 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
600 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V AC
|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max. |
600 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1200 A (690 V AC -1, Ein- und Ausschaltvermögen)
1600 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) 2000 A (380/400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) 1200 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen) |
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
37 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
275 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
187 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
143 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
100 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
19.2 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
19.2 kA
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
14400 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
2400 A
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Schutzart |
IP20
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente) |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme) |
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Fest
Einbaugerät Festeinbautechnik Hutschienenmontage optional |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Standardklemmen |
Schraubanschluss, optional: Tunnelklemme, rücks. Anschluss, Anschlussleiste
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
Min. 185 mm² bis 240 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 70 mm² bis 185 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 50 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 240 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 70 mm² x 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite NA: Aluminiumleiter nicht anwendbar |
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
14 mm² bis 18 mm² (1x)
16 mm² bis 18 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
M10 an rückseitiger Verschraubung
Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite NA: gleich wie bei IEC |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Min. 120 mm² – 300 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Max. 95 mm² bis 300 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Min. 95 mm² – 185 mm² (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 35 mm² bis 185 mm² (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite NA: AWG 0 - kcmil 500 (4x) an 4-Loch-Tunnelklemme Na: kcmil 250 – kcmil 350 (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters NA: AWG 0 – kcmil 350 (4x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters NA: min. kcmil 250 – kcmil 600 (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte NA: max. AWG 3/0 – kcmil 600 (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte NA: min. AWG 3/0 – kcmil 350 (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte NA: max. AWG 2 – kcmil 350 (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte NA: kcmil 600 (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite NA: AWG 3/0 – kcmil 500 (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme
Max. 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme 10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte Min. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) 10 Lamellen mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite NA: gleich wie bei IEC |