Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

271446
NZM2-XTVD-NA

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar, Größe 2, NA Typ

Listenpreis EUR106.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
Katalognummer
271446
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
0.733 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
EAN
4015082714468
Modellcode
NZM2-XTVD-NA

Lieferprogramm

Merkmale
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM2
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.
  • Kann nicht mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden
  • Außenwarnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Typ
  • Zubehör
  • Türkupplungsdrehgriff
Benutzt mit
NZM2, N2

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Technische daten - mechanisch

Farbe
Schwarz (Black)
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Schlossnummer
Einfach abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
mit Türverriegelung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.
  • Kann nicht mit einer mechanischen Verriegelung kombiniert werden
  • Außenwarnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür

Produktspezifikation exportieren