Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, abschließbar, Größe 3, NA Typ
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
|
| Katalognummer |
271447
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
230 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
1.382 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
IEC60947
UL489 UL (Category Control Number DIHS) CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL (File No. E140305) CE marking CSA (Class No. 1437-01) UL listed CSA certified |
| EAN |
4015082714475
|
| Modellcode |
NZM3-XTVD-NA
|
| Merkmale |
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau |
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
| Rahmen |
NZM3
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker |
| Typ |
|
| Benutzt mit |
NZM3, N3
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
| Farbe |
Schwarz (Black)
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen. |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Schlossnummer |
Einfach abschließbar
|
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung |
| Besondere Merkmale |
|