Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, rot, abschließbar am Griff, NA Typ, 1
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement NA
|
| Katalognummer |
271455
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
54 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.148 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (File No. 22086)
UL489 CSA certified CSA-C22.2 No. 5-09 UL listed UL (File No. E140305) CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) CE marking IEC60947 |
| EAN |
4015082714550
|
| Modellcode |
NZM1-XDTVR-NA
|
| Typ |
Zubehör Drehgriff an Schalter mit Türverriegelung
|
| Merkmale |
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar |
| Besondere Merkmale |
Komplett mit Drehantrieb und Blendrahmen Nicht kombinierbar mit mechanischer Verriegelung Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse |
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker NOT-HALT |
| Benutzt mit |
NZM1, N(S)1
|
| Farbe |
Rot
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen Türverriegelung kann nicht mit mechanischer Verriegelung kombiniert werden Türverriegelung in EIN Die Türverriegelung kann von außen mit einem 1-mm-Stift umgangen werden Die Türverriegelung kann nur eingeschaltet werden, wenn die Tür geschlossen ist |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP40
4X. 12 |
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Zusätzlich mit Türverriegelung z. B. für MCC-Verteiler |
| Besondere Merkmale |
Komplett mit Drehantrieb und Blendrahmen Nicht kombinierbar mit mechanischer Verriegelung Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit