Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

271504
Modellcode: NZM1-XTVD-60

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, max. 60 mm Welle, Größe 1

Listenpreis EUR91.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
271504
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
190 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.59 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489
IEC60947
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CE marking
CSA certified
EAN
4015082715045
Modellcode
NZM1-XTVD-60

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Türkupplungsdrehgriff
Merkmale
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.
  • Für maximale Wellenlänge 60 mm
  • Ohne Wellenhalter
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür
Rahmen
NZM1
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Geeignet für
Power circuit breaker
Lasttrennschalter
Benutzt mit
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Technical Data - Mechanical

Farbe
Sonstiges
Abdeckung/Tür Typ
Tür zu öffnen in AUS
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Schlossnummer
Einfach abschließbar
Verriegelungsvorrichtung
mit Türverriegelung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Kupplungsteilen
  • Verlängerungswelle zusätzlich erforderlich.
  • Für maximale Wellenlänge 60 mm
  • Ohne Wellenhalter
  • Nicht kombinierbar mit Zusatz-Griff NZM...-XDZ
  • Externes Warnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienfeldtür

Design verification as per IEC/EN 61439