Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, max. 60 mm Welle, Größe 4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
271507
|
| Produkt Länge/Tiefe |
230 mm
|
| Produkthöhe |
130 mm
|
| Produktbreite |
230 mm
|
| Produktgewicht |
1.65 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E140305) UL listed CSA certified UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CSA (Class No. 1437-01) UL489 CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 |
| EAN |
4015082715076
|
| Modellcode |
NZM4-XTVD-60
|
| Merkmale |
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau |
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
Verlängerungsachse |
| Rahmen |
NZM4
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker |
| Typ |
Türkupplungsdrehgriff
|
| Benutzt mit |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
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
| Farbe |
Schwarz
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann Tür zu öffnen in AUS |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Schlossnummer |
Einfach abschließbar
|
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung |
| Besondere Merkmale |
|