Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageblech-Schirm, Kastengröße H x B x T = 375 x 250 x 175 mm, für NZM Baugröße 1, TVDR
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Kompaktleistungsschalter-Gehäuse
|
| Katalognummer |
271528
|
| Produkt Länge/Tiefe |
175 mm
|
| Produkthöhe |
375 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
4.103 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Abschließbar an Position 0 mit jeweils bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff und/oder Schalter. Zusätzlich mit Deckelverriegelung.
|
| EAN |
4015082715281
|
| Modellcode |
NZM1-XCI43-TVDVR
|
| Typ |
xEnergy Safety Ci
|
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Polzahl |
Dreipolig / Vierpolig
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) bei max. Querschnitt |
125 A
|
| Gehäuse |
CI43-150
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Schutzart |
IP65
Sonstiges |
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar an Position 0 mit jeweils bis zu 3 Vorhängeschlössern am Griff und/oder Schalter. Zusätzlich mit Deckelverriegelung.
|
| Ausstattung: |
Rot-Gelb für NOT-AUS
Transparenter Deckel |
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
|
| Benutzt mit |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
xEnergy Safety Ci |