Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

271591
DX-SIN3-016

Eaton DX Sinusfilter, dreiphasig, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 16,5 A, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Listenpreis EUR524.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Sinusfilter
Katalognummer
271591
Produkt Länge/Tiefe
190 mm
Produkthöhe
185 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
9.4 kg
Zertifikat(e)
UL 508C
IEC/EN61800-3
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
CE
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E300273
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL
EAN
4015082715915
Modellcode
DX-SIN3-016

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Einbaufreiräume < 100 mm
Senkrecht stehend
Horizontal aufgehängt

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 1000 m
max. 4000 m mit Stromabsenkung
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-10 - 45 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
70 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16.5 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Zulässige Anschlussspannung
Max. 500 V AC (5–150 Hz)
Bemessungsfrequenz - max.
120 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
0 Hz
Nenninduktivität
3.07 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
16.5 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Nennspannung - max.
480 V
Spannungsabfall Uk
7.5 %

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
PE-Bolzen
Anschlussklemmen
Anzahl der Phasen
3

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Filter
Schutzart
IP00
Einschaltdauer
100 %
Isolierstoffklasse
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DC1
DA1
DM1
DG1

Anschlussquerschnitte

Anzugsdrehmoment
1.5 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015