Eaton DX Sinusfilter, dreiphasig, 500 V + 0% (50/60 Hz) V AC, 150 A, verwendbar für: DA1, DG1, SVX, SPX
| Produktname |
Eaton DX Sinusfilter
|
| Katalognummer |
271603
|
| Produkt Länge/Tiefe |
360 mm
|
| Produkthöhe |
415 mm
|
| Produktbreite |
225 mm
|
| Produktgewicht |
69 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN61800-3
UL UL 508C CE CSA-C22.2 No. 14 Certified by UL for use in Canada UL File No.: E300273 UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8 UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-5 |
| EAN |
4015082716035
|
| Modellcode |
DX-SIN3-150
|
| Einbaulage |
Einbaufreiräume < 100 mm
Senkrecht stehend Horizontal aufgehängt |
| Höhenlage |
Max. 1000 m
max. 4000 m mit Stromabsenkung |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
45 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Details Betriebstemperatur |
-10 - 45 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
530 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
150 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Zulässige Anschlussspannung |
Max. 500 V AC (5–150 Hz)
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
120 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Nenninduktivität |
0.5 mH
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
150 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Nennspannung - max. |
480 V
|
| Spannungsabfall Uk |
10.2 %
|
| Ausstattung: |
PE-Bolzen
Anschlussklemmen |
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Filter
|
| Schutzart |
IP00
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Isolierstoffklasse |
[ETIM] Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Benutzt mit |
DA1
DG1 |
Support
Contact us
+359884477015