Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

271607
NZM1-XUVL

Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, für Verzögerungseinheit, für NZM1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
271607
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
32 mm
Produktgewicht
0.044 kg
Einhaltung(en)
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL (File No. E140305)
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL489
UL listed
CSA (File No. 22086)
EAN
4015082716073
Modellcode
NZM1-XUVL

Zusätzliche Informationen

Funktionen
verzögert

cLieferprogramm

Rahmen
NZM1
Besondere Merkmale
  • Sonderversionen zur Kombination mit separater Verzögerungszeit.
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter.
  • nicht UL/CSA-zugelassen
  • UVU-NZM Verzögerungseinheit ist zusätzlich erforderlich.
  • Kann nicht gleichzeitig mit separatem voreilendem Hilfsschalter NZM...-XHIV oder NZM...-XA… Arbeitsstromauslöser installiert werden.
Geeignet für
Lastschalter
Typ
Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
Benutzt mit
N(S)1(-4)
NZM1(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Technische daten - elektrisch

Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Nennspannung bei DC
18 V DC
Spannungsart
Gleichstrom

Technische daten - mechanisch

Anschlussart
Mit 3 m lockerem Anschlusskabel statt Schraubabschluss
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Besondere Merkmale
  • Sonderversionen zur Kombination mit separater Verzögerungszeit.
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter.
  • nicht UL/CSA-zugelassen
  • UVU-NZM Verzögerungseinheit ist zusätzlich erforderlich.
  • Kann nicht gleichzeitig mit separatem voreilendem Hilfsschalter NZM...-XHIV oder NZM...-XA… Arbeitsstromauslöser installiert werden.

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.