Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 2 Frühschließer, für Verzögerungseinheit, + Kabel
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
271609
|
| Produkt Länge/Tiefe |
37 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
32 mm
|
| Produktgewicht |
0.17 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL489
CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) CE marking IEC60947 UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIHS) CSA (File No. 22086) CSA certified |
| EAN |
4015082716097
|
| Modellcode |
NZM1-XUVHIV20L
|
| Funktionen |
verzögert
|
| Ausstattung: |
Zwei separate voreilende Hilfskontakte
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Typ |
Unterspannungsauslöser zur Verwendung mit Verzögerungseinheit UVU
|
| Benutzt mit |
N(S)1(-4)
NZM1(-4) |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Elektrische Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Nennspannung bei DC |
18 V DC
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Anschlussart |
Mit 3 m lockerem Anschlusskabel statt Schraubabschluss
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert |