Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

271640

Eaton Moeller® series M22 Entsperrungstaste, blau, Chrom-Frontring

Listenpreis EUR15.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Auslöser Drucktaster
Katalognummer
271640
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
VERALTET – SIEHE ERSATZ
EAN
4015082716400
Modellcode
M22-DZ-B-X6

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Blau
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Kunststoff
Merkmale
Beschriftet
Ausstattung:
Frontring
Linsentyp
Rundkopf
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart (Vorderseite)
IP67
NEMA 4X
Öffnungsdurchmesser
22 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.