Eaton Moeller® series M22 Entsperrungstaste, blau, schwarzer Frontring
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 release button
|
| Katalognummer |
271641
|
| Produkt Länge/Tiefe |
120 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.013 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015082716417
|
| Modellcode |
M22S-DZ-B-X6
|
| Farbe des Auslösers |
Blau
|
| Merkmale |
Beschriftet
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
22 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Farbe der Lünette |
Schwarz
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67
NEMA 4X |
| Frontelementtyp |
flach
|
| Linsentyp |
rund
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|