Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

271779
NZM4-XHB

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hauptschalterbausatz, schwarz

Listenpreis EUR347.32

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
271779
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
165 mm
Produktbreite
165 mm
Produktgewicht
2.007 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489
UL (File No. E140305)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC60947
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
CE marking
EAN
4015082717797
Modellcode
NZM4-XHB

Lieferprogramm

Merkmale
mit schwarzem Türkupplungsdrehgriff
Abschließbar
Ausstattung:
Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb
schwarz-gelber Blitzpfeil
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch
Verlängerungsachse
Verlängerungsachse NZM…-XV4
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM4
Besondere Merkmale
  • Außenwarnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Typ
  • Zubehör
  • Hauptschalterbausatz
Benutzt mit
N(S)4(-4)
NZM4(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - mechanisch

Farbe
Schwarz (Black)
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung kann nur eingeschaltet werden, wenn die Tür geschlossen ist
Türverriegelung in AUS mit max. 3 Vorhängeschlössern
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS-Position nicht umgangen.
Die Türverriegelung kann auch in der Position I geändert werden
Nachdem die Türverriegelung aktiviert wurde, darf nicht geöffnet werden, wenn das Gerät EINGESCHALTET oder AUSGELÖST ist. Darf nur bei AUS geöffnet werden
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12
Verriegelungsvorrichtung
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
Kann auch in der Position I geändert werden
Besondere Merkmale
  • Außenwarnschild/Typenschild kann aufgeclipst werden.
  • . Für verbesserte Sammelschienen-Tag-Ummantelung auf der Eingangsseite bitte IP2X-Schutz gegen Berührung mit dem Finger bestellen.
  • Set zur Verwendung als Hauptschalter

Produktspezifikation exportieren