Eaton Moeller® series Rapid Link Verschlussbügel, Motorleitung/Motorstecker
| Produktname |
Eaton Rapid Link Verschlussclip
|
| Katalognummer |
272085
|
| Produkt Länge/Tiefe |
75 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.04 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke bis 8 mm
|
| EAN |
4015082720858
|
| Modellcode |
SET-M-LOCK
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Funktionen |
Zur sicheren Trennung der Motorleitungen vom Strom
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
mechanische Verriegelung
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|