| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
272485
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
1.316 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082724856
|
| Modellcode |
TR-G2/63-SF
|
| Merkmale |
Geeignet für Reiheneinbau
Kurzschlusssicher Temperaturschutz |
| Transformatortyp |
Sicherheitstrafo
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Sekundärer Bemessungsstrom 1 |
5.2 A
|
| Sekundärer Bemessungsstrom 2 |
2.6 A
|
| Sekundärbemessungsspannung 1 |
12 V
|
| Sekundärbemessungsspannung 2 |
24 V
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
5
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
15,12 W
|
| Geeignet für |
Aufputzmontage
|
| Ausgangsstrom - max. |
0 A
|
| Primärspannung |
230 V
|