Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

274035
PFIM-16/2/001-A-MB

Eaton Moeller series xPole – PFIM Typ AC, A, U, R Fehlerstromschutzschalter. Fehlerstrom-Schutzschalter, 16A, 2-polig, 10mA, Typ A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PFIM Type AC, A, U, R RCCB
Katalognummer
274035
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61008
EAN
4015082740351
Modellcode
PFIM-16/2/001-A-MB

Zusätzliche Informationen

Erforderliches Zubehör
Z-HK 248432
Merkmale
Fehlerstromschutzschalter
Zusatzeinrichtungen möglich
Ausstattung:
Verriegelungsvorrichtung
Besondere Merkmale
  • Maximale Betriebstemperatur ist 55 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
  • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage Z-NHK 248434
Benutzt mit
PFIM-MB
Typ A
Fehlerstromschutzschalter
KLV-TC-2 276240 (Kompaktgehäuse)
Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung)
Z-RC/AK-2MU 285385 (Dichtungsdeckelsatz)

cLieferprogramm

Stromstärkewert
16 A
Anwendung
  • Fehlerstrom-Schutzschalter für industrielle und kommerzielle Anwendungen
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Fehlerstromwert
10 mA
Impulsstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Polzahl
2-polig
Bemessungskurzschlussfestigkeit
10 kA
Empfindlichkeitstyp
Pulsstromempfindlich
Ausschaltzeit
unverzögert
Typ
  • PFIM-MB
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ A

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
2,9 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W

Technische daten - elektrisch

Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
10 A gG/gL
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Ableitstromtyp
A
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.01 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.01 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsfehlerschaltvermögen
500 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Kurzschlussfestigkeit
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Teststromkreisbereich
196 V AC - 264 V AC
Betriebsspannung
230 Vac

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
70.5 mm
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
35 mm (2 TE)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20
Rahmen
45 mm
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
DIN-Schiene
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul/Liftklemmen
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.