Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

274198
Modellcode: DILM500-S/22(110-120V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 380 V 400 V 265 kW, 2 S, 2 Ö, 110 - 120 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubanschluss

Listenpreis EUR3694

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
274198
Produkt Länge/Tiefe
216 mm
Produkthöhe
219 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
8.58 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
UL/CSA
CSA file No. 012528
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
CE marking
Kataloghinweise
  • Kontakte gemäß EN 50012
  • Bis 500 V auch gemäß AC-3e getestet.
  • Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
  • EN 45545 – Brandschutz bei Schienenfahrzeugen: Brandschutzklasse aller Kunststoffe gemäß UL94: V-0 / Kunststoffgewicht insgesamt: 2,576 kg
  • Konventioneller thermischer Strom Ith der Hptkontakte (1-polig, offen) bei 60°
EAN
4015082741983
Modellcode
DILM500-S/22(110-120V50/60HZ)

General information

Zubehör
Hilfsschalterbestückung: seitlich: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraub­­klemmen
Schutzart
IP00
Elektromagnetische Verträglichkeit
Entwickelt für den Einsatz in Industrieumgebungen. Die Verwendung in Wohnumgebungen kann zu Funkstörungen führen, weshalb eine zusätzliche Geräuschunterdrückung erforderlich ist.
Ausstattung:
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge (bei Kondensatorbetrieb)
Lebensdauer, mechanisch
7.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
2000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
200 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher mit Klemmenabdeckung oder Klemmleiste, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Widerstand
500 mΩ (Zulässiger Kontaktübergangswiderstand – des externen Befehlsgeräts bei Ansteuerung von A11)
Schockfestigkeit
10 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
8 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Betriebsklasse
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (Sammelschiene)
30 mm Breite, Hauptanschluss
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
Befestigung mit Flachbandklemme oder Kabelklemmenblöcken; Siehe Anschlussquerschnitte für Kabelklemmenblöcke
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh)
50 - 240 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2/0 - 500 MCM, Hauptleiter
18 - 14, Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh)
70 - 240 mm²
Schlüsselweite
16 mm
Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
M10, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
24 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen

Electrical rating

Einschaltstrom
Max. 30 x Ie (Spitze)
Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
5000 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
5000 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
5000 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
5000 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 1000 V
950 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungseinschaltvermögen (cos phi zu IEC/EN 60947)
5500 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
307 A bei bis zu 525 V (Individuelle Komp, 3-Ph Kondensatoren, offen)
177 A bei 690 V (Individuelle Kompensation, dreiphasige Kondensatoren, offen)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
500 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
500 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
500 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
500 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
325 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 1000 V
95 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
360 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
360 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
360 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
260 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 1000 V
95 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
170 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
250 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
290 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
315 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
355 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
300 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 1000 V, 50 Hz
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
112 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
122 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
216 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
229 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
250 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
240 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
1000 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 1000 V, 50 Hz
132 kW
Sichere Trennung
1000 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
3900 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
635 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
520 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
3120 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
30 kA, SCCR (UL/CSA)
800 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
30/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
100 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
800/600 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
30/100 kA, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
800/600 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 1000 V
250 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
630 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
630 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 1000 V
200 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
500 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
500 A gG/gL

AC-1/Conventional thermal current Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen)
800 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 50°C (3-polig, offen)
715 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
682 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
650 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
600 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
1625 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
1500 A

Switching capacity

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
550 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Magnet system

Verhalten unter Grenz- und Übergangsbedingungen
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,6 - 0,7 x Uc min): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet
Halteleistung - Anzugsphase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Leistungsschütz wird sicher eingeschaltet
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min ≤10 ms: Zeit erfolgreich überbrückt
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Ausfall des Schützes
Halteleistung - Anzugsphase (0 - 0,7 x Uc min: Leistungsschütz wird nicht eingeschaltet
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Zeit erfolgreich überbrückt
Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Ausfall des Schützes
Halteleistung - Überspannung (1,15 - 1,3 x Uc max): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,2 x US max - 0,4 x US min, AC-betätigt
AC-betätigt: 0,25 x US max - 0,6 x US min, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,85 - 1,1 V AC x Us
Leistungsaufnahme
Steuertransformator mit uk ≤ 10%
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
715 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
645 W, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
645 W, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
715 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
4,6 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
7,3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
4,6 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
7,3 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
120 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
55 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
50 ms

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
150 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
200 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
400 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
500 HP

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
2
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
2
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
19.33 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
500 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
4.6 W