Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

275243
KKW-DIN

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kabelkanalwinkel, -DI

Listenpreis EUR15.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
275243
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
0.19 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082752439
Modellcode
KKW-DIN

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Sonstige
Ausführung
Montagebügel
Typ
Zusatzeinrichtung

Technische daten - mechanisch

Material
Stahlblech
Stahl
Montageart
Standverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.