Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

275443
Modellcode: KT-2

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Klemmenstütze, 2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
275443
Produkt Länge/Tiefe
39 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
32 mm
Produktgewicht
0.008 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082754433
Modellcode
KT-2

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges
Typ
Zusatzeinrichtung

Technical data - mechanical

Gehäusematerial
Plastik
Material
Plastik
Montageart
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Standverteiler

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.