Eaton BECO SELECT A-Filterschicht, A 20, 0,8 µm, 400 x 400 mm
| Produktname |
Eaton BECO SELECT A Filterschicht
|
| Katalognummer |
27620140
|
| Produkt Länge/Tiefe |
400 mm
|
| Produkthöhe |
4.4 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
0.21 kg
|
| Einhaltung(en) |
EC 1935/2004
FDA 21CFR BfR XXXVI/1 |
| Zertifikat(e) |
Kosher
ISO 9001 GMO |
| Berstfestigkeit nass |
Über 40 kPa
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Glührückstand |
43%
|
| Stärke |
4.4 mm
|
| Wasserdurchfl. b Delta-P (100 kPa l/m²/min) |
160 m²
|
| Tiefenfilterschichtentyp |
A 20 WÄHLEN
|
| Rückhalterate |
0,8 µm
|