Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

276269
Modellcode: IS-32/4

Hauptlasttrennschalter mit Trennfunktion, hochverschleißfeste Kontakte und klassifiziert zur Verwendung in Schienenfahrzeugen, 240/415 V, 32 A, 4P

Listenpreis EUR116.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series IS-Lasttrennschalter
Katalognummer
276269
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
70.8 mm
Produktgewicht
0.406 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN45545-2
IEC 61373
EAN
4015082762698
Modellcode
IS-32/4

Produktspezifikationen

Schutzart
IP40
IP10
Anschlussklemmen
Liftklemme
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
2 W
Aufdruck/Kennung
Symbol „Pfeile"
Lampenfassung
Sonstiges
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Einbautiefe
69.5 mm
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
1.3 W
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
4
Stromstärke
32 A
Farbkalotte
Sonstiges
Schaltertyp
Sonstiges
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
1 kA
Spannungsart
Wechselstrom
Lampentyp
Sonstiges
Typ
IS. Hauptlasttrennschalter
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Anzahl der Kontakte (Schließer)
4
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
32 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bemessungsschaltvermögen
12.5 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Nennspannung - min.
240 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Polzahl
4-polig

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.