Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

276295
Z-PUL24/SS

Eaton xPole – Z-PUL Drucktaster mit LED, Signallampe 12–24 V, 250 V, 16 A, 2 Schließer, grün, IP40

Listenpreis EUR48.40

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
276295
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082762957
Modellcode
Z-PUL24/SS

Produktspezifikationen

Farbe des Auslösers
Grün
Ausstattung:
Signallampe
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4 W
Farbkalotte
Sonstiges
Lampenfassung
Sonstige
Einbautiefe
60 mm
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
2 W
Lampenleistung
2 W
Lampenspannung - max.
24 V
Lampenspannung - min.
12 V
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Spannungsart
Wechselstrom
Lampentyp
LED
Schutzart
IP40
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Schaltstrom
16 A
Schaltspannung
250 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.