Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

276302
Z-SW/SO

Eaton Schaltschrankzubehör, Steuerschalter p11 S, 1 Ö, 16 A, 250 V

Listenpreis EUR40.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
276302
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082763022
Modellcode
Z-SW/SO

Produktspezifikationen

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
4 W
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
250 V
Nennspannung - min.
230 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1
Polzahl
2-polig
Farbkalotte
Sonstige
Schaltertyp
Steuerschalter
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0,02 kA
Lampenfassung
Sonstige
Einbautiefe
60 mm
Stromstärke
16 A
Spannungsart
Wechselstrom
Lampentyp
Sonstige
Schutzart
IP40
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
2 W
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Beschriftung
Sonstige
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
16 A
Bemessungsschaltvermögen
0,016 kA

Produktspezifikation exportieren