Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

276351

Eaton Moeller® series DILA Hilfsschütz, 24 V 50 Hz, 3 S, 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung

Listenpreis EUR52.78

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILA Steuerrelais
Katalognummer
276351
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
68 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.24 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL 508
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05
VDE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CE
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL
EN 60947-5-1
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
EAN
4015082763510
Modellcode
DILA-31(24V50HZ)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Codenummer
31E
Kontaktzuverlässigkeit
λ < 5 x 10-7 (1 Ausfall bei 2.000.000 Schaltvorgängen bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5 x 1/10⁷ (1 Ausfall bei 2.000.000 Schaltvorgängen bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
3
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
3

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
15.5 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.4 W

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
16 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
6 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
6 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
10 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe)
2 A bei 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
10 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
4 A bei 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
3 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
4 A bei 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
16 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Sichere Trennung
400 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen
10 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)

Merkmale und funktionen

Merkmale
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
Ausstattung:
Positive operation contacts

Allgemeine Informationen

Anwendung
Hilfsschütze
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP20
Lebensdauer, mechanisch
20.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Montageart
Schraube
Schalthäufigkeit
9000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
DILA Relais
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
7 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Spannungsart
Wechselstrom

Magnetsystem

Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Einspannungsspule 50 Hz und Zweispannungsspule 50 Hz, 60 Hz)
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
24 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
24 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
1,4 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
3,4 VA, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
1,4 W, AC, Einzelfrequenzspule 50 Hz und Doppelfrequenzspule 50/60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
21 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
15 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
18 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
9 ms

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Schraubendrehergröße
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Schraubklemmen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Schraubklemmen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 4) mm², Schraubklemmen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Schraubklemmen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Schraubklemmen
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren