Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

276528
Modellcode: DILA-XHIC20

Eaton Moeller® series DILA Hilfsschalterbaustein, 2-polig, Ith= 16 A, 2 S, Frontbefestigung, Federzugklemmen, DILA, DILM7 - DILM38

Ersatzoptionen:

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series DILA Zubehör Hilfsschalterbaustein
Katalognummer
276528
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.045 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL 508
EN 60947-4-1
CSA Std. C22.2 No. 14-05
IEC 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CE
CSA
CSA File No.: 012528
Kataloghinweise
Dieser Artikel ist nur bis zum 31. Dezember 2023 bestellbar und wird spätestens bis zum 31. Mai 2024 geliefert.
EAN
4015082765286
Modellcode
DILA-XHIC20

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Communication

Anschlussart
Federzugklemmen

Contacts

Codenummer
51 in Kombination mit DILA(C)-31
60E in Kombination mit DILA(C)-40
42 in Kombination mit DILA(C)-22
Kontaktzuverlässigkeit
λ < 5 x 1/10⁷ (1 Ausfall bei 2.000.000 Schaltvorgängen bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2

Design verification

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.16 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Electrical rating

Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
16 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
3 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,25 A bei 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
2,5 A bei 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
6 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
6 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
1 A bei 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
10 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe)
5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
1 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
0,5 A bei 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
10 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
2.5 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V
1 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Sichere Trennung
400 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
400 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, ohne Verschweißen, Hilfskontakte
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen
10 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA)

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Federzuganschluss
Merkmale
Entgegengerichtet verriegelte Kontakte innerhalb eines Hilfsschalterbausteins (nach IEC 60947-5-1 Anhang L)
Ausstattung:
Zwangsgeführte Kontakte
Schaltglieder nach EN 50005
Funktionen
Für Standardanwendungen
Polzahl
2-polig

General information

Schutzart
IP20
Lebensdauer, elektrisch
1.300.000 Schaltvorgänge (bei 230 V, AC-15, 3 A)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Front fastening
Schalthäufigkeit
9000 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
5 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Typ
Frontale Hilfsschalterbestückung
Benutzt mit
DILA
DILL
DILMP
DILM
DILM(C)

Terminal capacities

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
Schraubendrehergröße
0,6 x 3,5 mm, Federzugklemmen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,75 - 1,5) mm², Federzugklemmen
1 x (0,75 - 1,5) mm², Federzugklemmen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Federzugklemmen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Federzugklemmen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14

Produktspezifikation exportieren